|
|   |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'PS125-740600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS125-740600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 125 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: rotpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS125-740700' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS125-740700' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 125 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: schwarzpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS125-750600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS125-750600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 125 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: rotpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS16-730400' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS16-730400' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 16 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: gelbpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS16-730600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS16-730600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 16 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: blaupa |
|
|
|
Das Produkt 'PS16-740600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS16-740600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 16 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: rotpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS16-740700' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS16-740700' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 16 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: schwarzpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS16-750600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS16-750600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 16 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: rotpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS32-740600' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS32-740600' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 32 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: rotpa |
|
|
|
Das Produkt 'PS32-740700' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PS32-740700' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Ex-de- und Ex-t-zertifiziert, Polyamid, Komplett bescheinigtes explosionsgeschütztes Betriebsmittel, Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Schutzart gewährleistet wenn in Buchse eingeführt und gesichert durch Bajonettverschluss, Niedrige Steckkraft, Betriebsstrom: 32 A max., Kennfarbe gemäß IEC 60309: schwarzpa |
|
|
|   |