Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 380 ... 415 V | |
Betriebsstrom | 32 A max. | |
Klemmenkapazität | ||
Hauptklemmen-Kapazität | 6 mm2 | |
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | |
Funktion | Stecker | |
Gebrauchskategorie | AC3: 415 V AC - 32 A | |
Anzahl Pole | 5 | |
Kennfarbe gemäß IEC 60309 | rot | |
Position des Schutzkontaktes gemäß IEC 60309 | 6 h | |
Mechanische Daten | ||
Kabeltyp | unarmierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 10 ... 28 mm | |
Schutzart | IP66 | |
Material | ||
Gehäuse | Polyamid (PA) | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Masse | 0,7 kg | |
Abmessungen | ||
Durchmesser (D) | 101 mm | |
Gesamtlänge (L) | 232 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 11 ATEX 1044 | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex de IIC T6 Gb Ex t IIIC T80 °C Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 11.0026 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Gebrauchskategorie | IEC / EN 60947 | |
CE-Kennzeichnung | 0102 | |
Steckverbindung | IEC 60309 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440512 |
ECLASS 12.0 | 27440512 |
ECLASS 11.0 | 27440512 |
ECLASS 10.0.1 | 27440512 |
ECLASS 9.0 | 27440512 |
ECLASS 8.0 | 27440512 |
ECLASS 5.1 | 27143417 |
ETIM 9.0 | EC000017 |
ETIM 8.0 | EC000017 |
ETIM 7.0 | EG000017 |
ETIM 6.0 | EG000017 |
ETIM 5.0 | EG000017 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - PS* | GER | 264 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Australia Sira II 2GD ATEX | Sira 11ATEX1044 | ALL | 234 KB | |
Sira IECEx Certificate of Conformity | IECEx SIR 11.0026 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4797 | ALL | 87 KB |