Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Codeband PXV000020M-AA25-000410

PXV000020M-AA25-000410
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Selbstklebende Montage
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV000020M-AA25-000410

Produktbeschreibung
DataMatrix-Codeband
Allgemeine Daten
Startposition410 m
Länge20 m
Breite25 mm (1-reihige Ausführung)
Außendurchmessermax. 180 mm
(bei max. Codebandlänge von 100 m)
Innendurchmesser76 mm ( Rollenkern )
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Mechanische Daten
Materialstärke150 µm
MaterialPolyester-Laminat
OberflächePolyester , matt
Masse6,3 g / m
Reißfestigkeit≥ 150 N
Fertigungstoleranz± 1 mm/m
KleberKleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
HinweisMax. Codebandlänge 100 m pro Rolle

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV000020M-AA25-000410

Zugehörige Produkte: PXV000020M-AA25-000410

Zubehör
Schutzfolie für PGV-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Schutzfolie für PGV-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Spezifikationen
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.