Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12 auf offenes Kabelende, PVC-Kabel 8-polig geschirmt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 8 + Schirm | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Charakteristische Impedanz | 100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuZn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Kabel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 6,2 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | grau | |
Adern | 4 x 2 x 0,14 mm2 | |
Schirm | Geflecht | |
Länge | 5 m | |
Masse | 372 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |