Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verbindungskabel, geschirmt V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y
  • Irisfederschirmung
  • Metallgehäuse
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Abschlusswiderstand

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf SUB-D, PUR-Kabel 8-polig, geschirmt
Allgemeine Daten
Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2Sub-D
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V AC/DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
Betriebsstrommax. 1,5 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen, Stifte
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP20 (Sub-D-Stecker)
IP67 (M12-Buchse)
Material
KontakteCuZn
Ni/Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kunststoff metallisiert
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
BiegeradiusKabel, beweglich: 60 mm,
Kabel, fest verlegt: 30 mm
Farbegrau
Adern8 x 0,25 mm2
Leiteraufbau19 x 0,127 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
Länge3 m
Masse205 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2 / 94 V-0

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.