Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Thin Client Unit |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Atom Apollo Lake E3930 | |
RAM | 4 GB | |
Massenspeicher | 32 GByte Industrieausführung MLC SSD | |
Versorgung | ||
Eingangsspannung | 24 V DC ± 10 % (SELV/PELV) | |
Leistungsaufnahme | 14 W Durchschnitt, 30 W max. | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Standard: 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode), 1 x USB 2.0 (Ex e), 2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus), Optional: 1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i) "S3": 1 x Barcode-Leseschnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i) "S4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i) "S5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e) 1 x RS-485 (Ex e) 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64)) |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78 | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 ( bei Montage auf der Anzeigeeinheit von Pepperl+Fuchs ) |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert | |
Masse | ca. 5 kg | |
Abmessungen | 280 mm x 240 mm x 43 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 16 ATEX E 083 X | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E492874 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4 Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85 Class III; Zone 22, Group IIIA T85 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 16.0060X | |
Zugelassen für | Ex eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db |
|
Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19209090 |
ECLASS 12.0 | 19209290 |
ECLASS 11.0 | 19209290 |
ECLASS 10.0.1 | 19209290 |
ECLASS 9.0 | 19209290 |
ECLASS 8.0 | 19209290 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC001467 |
ETIM 8.0 | EC001467 |
ETIM 7.0 | EC001467 |
ETIM 6.0 | EC001467 |
ETIM 5.0 | EC001467 |
UNSPSC 12.1 | 43222605 |
Die Thin-Client-Einheit TCU1100-* ist ATEX/IECEx-zertifiziert, UL-gelistet und auf die Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären wie Zone 1/21, Class I/II, Div. 2, und Class III ausgelegt.
Verbunden mit einer Display-Einheit von Pepperl+Fuchs dient sie als Recheneinheit auf Thin-Client-Basis und verwendet die Firmware VisuNet RM Shell von Pepperl+Fuchs. Mit der TCU1100 können Benutzer auf einfache Weise eine Verbindung zu einem Host-System über Ethernet herstellen.
Mehrere USB-Ex i-Schnittstellen unterstützen den Anschluss von eigensicherem Zubehör, das den bereitgestellten Entity-Parametern wie dem EXTA2 Tastatur/Maus-System von Pepperl+Fuchs entspricht.
Über die USB-Ex e-Schnittstelle können weitere Drittanbietergeräte angeschlossen werden, die die Installationsanforderungen erfüllen. Die TCU1100-* ist mit einer optionalen Multimode- oder Singlemode-Lichtleiter-Schnittstelle erhältlich, mit der sich größere Entfernungen überbrücken lassen.
Die Thin-Client-Einheit TCU1100-* wird gemeinsam mit der modularen HMI-Komponenten-Display-Einheit von Pepperl+Fuchs (DPU1100-*) und dem Netzteil (PSU1100-*) der VisuNet GXP-Produktlinie verwendet.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 246 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 6152 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/cert6077.pdf | CML 21UKEX3469X | ALL | 154 KB | |
ATEX Category | BVS 16 ATEX E 083 X | ALL | 16876 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322309003368 (Singapore) | ALL | 5129 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 16.0060X | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 17-AV4BO-0319X | ALL | 764 KB | |
Korea KOSHA | 17-AV4BO-0318X | ALL | 749 KB | |
UL Hazardous Location | E492874 (NRAG, NRAG7) | ALL | 405 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 80 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3099F | ALL | 244 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|