Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ethernet-apl key visual
L'Ethernet Advanced Physical Layer La chiave per una digitalizzazione di successo nelle industrie di processo

Ethernet-APL La digitalizzazione raggiunge il campo delle industrie di processo

Con l'Ethernet Advanced Physical Layer, abbreviato Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs e altre aziende hanno raggiunto un traguardo importante per portare la digitalizzazione in ogni aspetto nel campo degli impianti di processo. Ethernet-APL prevede cavi lunghi, protezione contro le esplosioni e interoperabilità, garantendo una comunicazione continua e trasparente in tutti i livelli gerarchici.

Desideri saperne di più? I nostri esperti Ethernet-APL sono lieti di presentarti la tecnologia a prova di futuro e di discutere con te i prossimi passi.

tehernet-apl 2wire

Caratteristiche principali - Perché Ethernet-APL?

  • Per la prima volta in assoluto: tecnologia Ethernet moderna applicabile in aree pericolose

  • Il cavo lungo arriva a 1000 m, comunicazione e alimentazione avvengono tramite lo stesso cavo Ethernet a due fili

  • Progettato per la sicurezza intrinseca: porte di uscita selezionabili fino a Ex ia IIC, accessibilità senza barriere

  • Ammodernamento efficiente dell'impianto grazie al riutilizzo di installazioni e infrastrutture esistenti

  • Comunicazione rapida ed efficiente di grandi volumi di dati a una velocità di 10 Mbit/s, full-duplex

  • Test e certificazione garantiscono l'interoperabilità dei dispositivi e dei sistemi di produttori diversi

Test di scalabilità Ethernet-APL

Ethernet-APL: dare forma al futuro delle industrie di processo

Ethernet-APL prevede cavi lunghi, protezione contro le esplosioni e interoperabilità, garantendo una comunicazione continua e trasparente in tutti i livelli gerarchici. Scopri di più su tecnologia, vantaggi, topologie e progetto Ethernet-APL.

ethernet-apl field switches IS

Il primo interruttore di campo Ethernet-APL sul mercato

La trasformazione digitale sta raggiungendo il livello di campo negli impianti di processo: l'interruttore campo guida Ethernet-APL di FieldConnex® è il primo interruttore nell'automazione di processo che consente l'accesso diretto, rapido e senza barriere ai dispositivi di campo tramite Ethernet-APL.

Vantaggi

  • Comunicazione efficiente in tutti i livelli

    Ethernet-APL consente il collegamento diretto dei dispositivi di campo a sistemi di livello superiore, garantendo per la prima volta un'infrastruttura di comunicazione uniforme in tutti i livelli aziendali e di gestione dei processi. Una quantità enorme di dati viene trasmessa a 10 Mbit/s a lunghi raggi, almeno 300 volte più velocemente rispetto alle tecnologie attuali come HART o i bus di campo.

  • Maggiore disponibilità dell'impianto

    Oltre ai semplici valori dei processi, i dispositivi di campo moderni forniscono ulteriori dati importanti. Con Ethernet-APL, i gestori dell'impianto possono trarre il massimo dai dispositivi in tempo reale, monitorare centralmente lo stato dei componenti e identificare i requisiti di manutenzione in anticipo. In questo modo si evitano tempi di inattività non pianificati e si aumenta notevolmente la disponibilità dell'impianto.

  • Ammodernamento dell'impianto semplice ed economico

    Ethernet-APL supporta la tecnologia "trunk-and-spur", stabilita nell'industria di processo e applicabile a qualsiasi protocollo Ethernet industriale come ad esempio EtherNet/IP, HART-IP, e PROFINET. Semplifica l'integrazione per programmatori, progettisti e gestori dell'impianto dal momento che le installazioni e le infrastrutture esistenti possono comunque essere utilizzate proteggendo così gli investimenti.

  • Flessibilità d'utilizzo in tutto il mondo

    Basato sugli standard consolidati IEEE e IEC, il nuovo Ethernet Advanced Physical Layer garantisce una comunicazione che può essere certificata in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, i test e le certificazioni dei prodotti garantiscono interoperabilità, pertanto anche dispositivi di produttori diversi collaborano senza problemi.

Come realizzare la sicurezza intrinseca con Ethernet-APL

Il concept di 2 WISE

Guarda questo video per scoprire come è facile realizzare la sicurezza intrinseca con Ethernet-APL. Ethernet-APL riprende il noto concetto di FISCO, ma consente prestazioni più elevate e distanze maggiori tra l'interruttore e il dispositivo di campo. Per la verifica della sicurezza intrinseca, è stato inserito un capitolo supplementare nel noto standard IEC (IEC 60079). Questo concetto per la sicurezza intrinseca delle connessioni Ethernet APL è denominato 2-WISE per Ethernet a sicurezza intrinseca a due fili.

Pertanto, 2-WISE non è in realtà una novità. Con l'utilizzo di Ethernet APL, la maggior parte degli utenti che oggi deve utilizzare il concetto di entità per dimostrare la sicurezza intrinseca per la tecnologia dei dispositivi con segnali analogici viene sollevata da un impegno.

ethernet-apl IS graphics

Nessun calcolo

Per semplificare il processo del test per la convalida della sicurezza intrinseca dei dispositivi Ethernet APL e dei cavi all'interno dei segmenti APL, è stato standardizzato un nuovo concetto di sistema in IEC TS 60070-47 (2-WISE). Esso specifica i limiti universali per la definizione della sicurezza intrinseca nei circuiti APL.

Il produttore di un dispositivo di campo Ethernet-APL compatibile garantisce la conformità ai valori limite richiesti in base a 2-WISE. La distinzione è eseguita non solo tra zone diverse, ma anche tra divisioni. L'utente deve selezionare i dispositivi in base alla zona desiderata, assicurarsi un cavo appropriato e documentare l'installazione. Pertanto, non sono più necessari lunghi calcoli.

ethernet-apl in GR enclosure

Una soluzione conveniente: la serie GR

La serie di custodie GR è composta da poliestere rinforzato in fibra di vetro al carbonio con viti di copertura in acciaio inossidabile. Questa serie di custodie offre una soluzione antistatica, stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione. Molti attributi semplificano l'installazione e la manipolazione, come ad esempio punti di leva dedicati per l'apertura, una guarnizione in espanso per IP66 e una protezione speciale per il bordo di tenuta. Con un ampio intervallo di temperatura di esercizio fino a -60 °C, la serie di custodie GR può rappresentare una scelta economica per molte installazioni che altrimenti richiederebbero custodie in acciaio inossidabile.

ethernet-apl in SR enclosure

Grande varietà con la serie SR

Progettata per l'utilizzo in aree pericolose e ambienti difficili, la serie SR offre dimensioni e misure diverse per una varietà di applicazioni Ethernet-APL. Qualsiasi accessorio, come piastre flangiate, cerniere, staffe di montaggio o coperchi di sicurezza, può essere integrato in base alle specifiche del cliente. Le custodie SR sono realizzate in acciaio inox AISI 316L spazzolato, e tutti i fissaggi sono prodotti in acciaio inox A4 di serie per fornire un'eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione.

Lingua
  • English
  • German
Lingua