Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MMB70-12GH50-1N-V1 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • 70 mm a filo
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MMB70-12GH50-1N-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn5 ... 70 mm
Montaggio incorporatoincorporabile, in metallo amagn.
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
Consumo corrente
Magnete rilevato≥ 2,3 mA
Magnete non rilevato≤ 1 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd2828 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormeEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUN 20.0007
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx TUN 20.0007
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 20 ATEX 241336
Livello di protezione delle apparecchiature DaTÜV 20 ATEX 241336
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro12 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto