Seleziona il tuo paese
SJ2-SN Sensore induttivo a taglio
Panoramica dei principali vantaggi
- 2 mm larghezza scanalatura
- Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
- Oggetti ferromagnetici
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Scheda tecnicaFunzioneClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di SJ2-SN
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Larghezza fessura | 2 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Oggetto di riferimento | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al | |
Tipo di uscita | 2-fili |
Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Frequenza di commutazione | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
Isteresi | H | con amplificatore di commutazione NAMUR: 0,02 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,01 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa | |||||||
Conduttanza mutua | -11 mA / mm | |||||||
Consumo corrente | ||||||||
|
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 11800 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Standard di conformità | ||||||||
|
Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione NEPSI | ||||||||||||||
|
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Tipo di collegamento | cavetti LIFYW | ||||||||||||||||
Materiale della scatola | PBT | ||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peso | 2,5 g | ||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Indicazione | Battuta trasponibile |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |