Seleziona il tuo paese
NBB20-U1K-N0 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 20 mm allineato
- Uscita NAMUR
- Protezione da scambio di polarità
- Testina del sensore convertibile e girevole
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Scheda tecnicaClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di NBB20-U1K-N0
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
Distanza comando reale | sr | 18 ... 22 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,37 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,79 | |
Tipo di uscita | 2-fili |
Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Frequenza di commutazione | f | 0 ... 250 Hz | ||||||
Isteresi | H | 1 ... 15 % tipico 5 % | ||||||
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
Protezione da cortocircuito | sì | |||||||
Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
Display stato elettrico | LED, giallo |
MTTFd | 1697 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Standard di conformità | |||||||||||
|
Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione CML | su richiesta | |||||||||||||
ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
Approvazione per impiego marino | DNVGL TAA00001A5 |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 , lunghezza senza isolante: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 9,1 mm , profondità di avvitamento max. 9,1 mm | ||||||||||
Materiale della scatola | PA | ||||||||||
Superficie anteriore | PA | ||||||||||
Grado di protezione | IP66 / IP68 / IP69K | ||||||||||
Peso | 225 g | ||||||||||
Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |