Seleziona il tuo paese
NCN3-F25-N4-0,14 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Certificazioni ATEX & IECEX
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Scheda tecnicaClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di NCN3-F25-N4-0,14
Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,43 mm |
Distanza comando reale | sr | 2,7 ... 3,3 mm tipico |
Fattore di riduzione rAl | 0,52 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,43 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,86 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,54 | |
Tipo di uscita | 2-fili |
Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
Isteresi | H | tipico 5 % | ||||||
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
Protezione da cortocircuito | sì | |||||||
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |||||||
Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 1 ms | ||||||
Display stato elettrico | LED, giallo |
MTTFd | 1010 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Standard di conformità | |||||||||||
|
Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione NEPSI | ||||||||||||||
|
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||
Materiale della scatola | PBT | ||||||||||||||||
Superficie anteriore | PBT | ||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peso | 44 g | ||||||||||||||||
Coppia serraggio viti di fissaggio | M5 x 25 : ≤ 2,7 Nm | ||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Indicazione | Montaggio in scatola |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |