Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MB-F32-A2-V1 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Per il posizionamento su un cilindro idraulico
  • Rileva la posizione del pistone attraverso la parete del cilindro
  • Adatto per cilindro idraulico magnetizzabile in acciaio
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di MB-F32-A2-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
CollegamentoUscita di commutazione 1 : pin 4
Uscita di commutazione 2 : pin 2
Montaggio incorporatoSul cilindro
Polarità d'uscitaDC
Ampiezza di commutazionesbtipico 50 mm
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 30 mA
MTTFd739 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicazione LEDrosso: Stato elettrico uscita 1
giallo: Stato elettrico uscita 2
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPoliammide (PA)
Superficie anteriorePoliammide (PA)
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Altezza21 mm
Larghezza18 mm
Lunghezza50 mm
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto