Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

6000-CBLA-ISB-** 6000 Series intrinsically safe cable harness

Panoramica dei principali vantaggi

  • Interface cable for intrinsically safe termination board back to EPCU
  • Cable lengths: 500 and 4200 mm
  • Easy numbered termination of wires
  • Special order lengths available
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Dati tecnici di 6000-CBLA-ISB-**

6000 Series intrinsically safe cable harness
Series6000 Series
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Connection type 3/4" NPT, Explosionproof seal
CableGauge: 22 AWG (0.33 mm²)
Minimum Insulation Thickness: 0.25 mm (0.010")
Outer diameter: 8.00 mm (0.315")
Mass800 g for 500 mm cable
383 g for 4200 mm cable
Dimensions500 mm 4200 mm
System informationMust be used with 6000 series purge system to meet certification requirements.
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto