VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V1-G Valve Connector with IO-Link Class A
Panoramica dei principali vantaggi
- Comprehensive IO-Link interface fitting to solenoid valves with connection Form A
- IO-Link port class A
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Supplies comprensive diagnostics data
- Configurable alarms
- Up to 70 % energy savings
- Comprehensive condition monitoring
- Enables predictive maintenance
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR