Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN4-F25-E8-5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Struttura di dimensioni ridotte con una resistente custodia in plastica con classe di protezione IP 67
  • LED perpresenza alimentazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN4-F25-E8-5M

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Distanza comando realesr3,6 ... 4,4 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 22,5 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd860 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePC
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finali
Diametro cavo6,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL5 m
Peso420 g
Coppia serraggio viti di fissaggioM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensioni
Altezza20 mm
Larghezza52 mm
Lunghezza52 mm
IndicazioneMontaggio su azionamento
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto