Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

U-G1FA AS-Interface module mounting base

Panoramica dei principali vantaggi

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Dati tecnici di U-G1FA

AS-Interface module mounting base with adressing jack for connection to flat cable (AS-Interface)
UL File NumberE223772
Current loading capacity≤ 2 A for max. 40 V
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
Connection2 AS-Interface flat cables
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 20 mm (L, W, H)
MountingDIN rail or screw mounting
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto