Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-FK-ED2 AS-Interface end seal

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Dati tecnici di VAZ-FK-ED2

AS-Interface end seal for flat cable
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingUltramid PA 6
SealNBR
Mass8.3 g
NotePackaging unit, 10-piece
screw connection with flat cable gasket
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto