Seleziona il tuo paese
NBB20-U1-E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- 20 mm allineato
- A 3 fili DC
- 4 LED indicatori, per visibilità a 360°
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Scheda tecnicaClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di NBB20-U1-E2
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,31 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,74 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,41 | |
Tipo di uscita | 3-fili |
Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
Frequenza di commutazione | f | 0 ... 440 Hz |
Isteresi | H | tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA |
Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA |
Ritardo di disponibilità | tv | 80 ms |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo |
MTTFd | 1289 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Standard di conformità | |||||
|
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche | ||||||||||
Superficie anteriore | PA | ||||||||||
Parte inferiore della scatola | Plastica | ||||||||||
Grado di protezione | IP68 / IP69K | ||||||||||
Peso | 225 g | ||||||||||
Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) |