Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

20FR1-6B Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Interruttore reed azionato magneticamente
  • Contatti chiusi ermeticamente
  • Involucro in alluminio caricabile
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di 20FR1-6B

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaContatto Reed
Distanza di comando misurasn61 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Tipo di uscitaContatto Reed Normalmente Aperto
Durata meccanica1 x 107 commutazioni
Tensione di esercizioUB250 V CC, 1.0 A max., 15 W
IsteresiHtipico 25 % ( 15,2 mm )
Punto di arresto≤ max. 76 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Sezione filo16 AWG
Materiale della scatolaAlluminio
Superficie anterioreAlluminio
Grado di protezioneIP68
Materiale
Bandierina di comando21FR1-B
Cavo
MaterialePVC
LunghezzaL1,83 m
Dimensioni
Larghezza107,9 mm
Lunghezza55,6 mm
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto