Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBN5-F46-E2 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm non allineato
  • A 3 fili DC
  • Forma costruttiva piatta
  • Fessure di montaggio per fascetta fermacavi
  • Fori di fissaggio da avvitare

Mostra di più

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di CBN5-F46-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,5 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente di esercizio minimaIm0 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1200 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finali
Diametro cavo3,5 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Altezza5 mm
Larghezza50 mm
Lunghezza25 mm
Note generali
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto