KFD2-GUT-1.D Temperature Converter with Trip Values
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Thermocouple, RTD, potentiometer or voltage input
- Redundant TC input
- Current output 0/4 mA ... 20 mA
- 2 relay contact outputs
- Configurable by PACTware or keypad
- Line fault (LFD) and sensor burnout detection
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL