Seleziona il tuo paese
NBB20-U1-UU Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- Contatto NA/Contatto NC selezionabile
- Linea comfort
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Scheda tecnicaClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di NBB20-U1-UU
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | sn | 20 mm |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | AC/DC | |
Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
Distanza comando reale | sr | 18 ... 22 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,77 | |
Fattore di riduzione rFe | 1 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,43 | |
Tipo di uscita | 2-fili |
Frequenza di commutazione | f | CA, 0 ... 30 Hz CC, 0 ... 100 Hz |
Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | Ud | ≤ 5 V (tip. 2V) funzionamento CC ≤ 8 V (tip. 3 V) funzionamento CA |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Corrente di esercizio | IL | 5 ... 500 mA |
Corrente di misura d'esercizio | Ie | 500 mA 50/60 Hz |
Corrente di esercizio minima | Im | 5 mA |
Corrente residua | Ir | ≤ 1,5 mA |
Categoria uso | AC12 , AC140 , DC12 , DC13 | |
Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicazione errore | lampeggia se in sovracorrente |
MTTFd | 540 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Corrente di misura d'esercizio | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
Tensione di esercizio | UB | 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC |
Standard di conformità | |||||
|
Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose "For use in NFPA 79 Applications only" Per la protezione da sovracorrenti, montare un fusibile con corrente nominale di max. 3 A e almeno 300 V CA/CC | |||||||
Omologazione CCC | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Grado di sporcamento | 3 |
Tipo di collegamento | Vano morsetti | ||||||||||
Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Materiale della scatola | PA 6.6 / Metallo | ||||||||||
Superficie anteriore | PA 6.6 | ||||||||||
Parte inferiore della scatola | Plastica | ||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
Peso | 255 g | ||||||||||
Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) |