LCP*.* Control Units Ex e, Glass Fiber Reinforced Polyester (GRP)
Panoramica dei principali vantaggi
- Glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex de, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 4 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 2 enclosure size options
- Degree of protection IP66
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN