KFU8-UFC-1.D.FA Frequency Converter with Trip Values
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- Universal usage at different power supplies
- Input for 2- or 3-wire sensors, NAMUR sensors or dry contacts
- Input frequency 1 mHz ... 10 kHz
- Current output 0/4 mA ... 20 mA
- Relay contact and transistor output
- Start-up override
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL