KCD2-STC-1.2O SMART Transmitter Power Supply
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input for 2-wire SMART transmitters and current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V
- Terminal blocks with test sockets
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL