Rilevamento sincrono di vari oggetti sui portacarichi

Sistema RFID per il booking completo in entrata e in uscita nella gestione del magazzino
L'applicazione
Una corretta identificazione degli oggetti inclusi in un ordine di trasporto è un prerequisito per il funzionamento dell'intralogistica. Questo vale per l'utilizzo di veicoli di trasporto sia con operatore sia autonomi. Questa attività può essere complicata se diversi prodotti sono impilati sullo stesso portacarichi, ad esempio su un pallet. L'assegnazione diventa più difficile e aumenta il rischio di operazioni di trasporto eseguite in modo errato, con i conseguenti effetti domino. I magazzini e i siti di produzione sono spesso soggetti a condizioni difficili, il che significa che la tecnologia dei sensori utilizzata può essere esposta ad alte sollecitazioni termiche e meccaniche. Vi è poco spazio all'interno e intorno ai veicoli per i sensori richiesti.
L'obiettivo
Un numero indefinito di oggetti diversi su un portacarichi deve essere identificato simultaneamente e in modo affidabile. Il rilevamento deve consentire una tracciabilità trasparente e completa degli articoli registrati in entrata e in uscita dal sistema di gestione del magazzino. È necessario evitare letture errate, soprattutto letture false positive dovute a range di rilevamento troppo ampi. L'installazione successiva dovrebbe essere possibile anche in caso di spazio limitato. I sensori devono sopportare sollecitazioni termiche e meccaniche e non devono essere influenzati da interferenze EMC. Lo stesso vale per le interferenze di trasmissione del segnale dovute a metallo o liquidi nell'ambiente circostante.

La soluzione
La testa di lettura/scrittura serie F190 è ideale per l'installazione in veicoli, ad esempio all'interno dei carrelli elevatori. Come lettore UHF, offre un range di rilevamento medio fino a 6 metri e una velocità di lettura molto elevata. Il dispositivo è in grado di registrare fino a 40 pacchetti con tag diversi su un pallet in un'unica operazione di lettura, utilizzando il rilevamento di tag multipli. Vanta una custodia pressofusa IP67 estremamente robusta e compatta. Per la trasmissione del segnale è disponibile un'interfaccia Ethernet industriale integrata o un'interfaccia IDENTControl.
Caratteristiche tecniche
- Il dispositivo più compatto nella sua classe di performance (114 × 112 × 63 mm)
- Design robusto
- Gamma di frequenza: 865 MHz … 928 MHz
- Distanza operativa tipica: 2 m
- Grado di protezione: IP67
- Lettura di tag multipli possibile
- Potenza di trasmissione: 1000 mW ER

I vantaggi
A causa dell'alta potenza di trasmissionedella testa di lettura/scrittura F190, i tag possono essere rilevati non appena il veicolo si avvicina al portacarichi, in modo che non si verifichino ritardi nel carico. La polarizzazione dell'antenna integrata e a commutazione automatica permette un'affidabile identificazione dei tag in posizioni sconosciute o variabili.
In breve
- La testa di lettura/scrittura F190 UHF rileva fino a 40 oggetti in un'unica operazione di lettura, indipendentemente dalla loro posizione
- Il design compatto della custodia permette l'integrazione meccanica in spazi ristretti
- L'alta potenza di trasmissione consente la lettura in avvicinamento, senza ritardi nel carico
- Varie interfacce disponibili per la trasmissione del segnale