La alimentación para transmisores transmite señales de 4 a 20 mA desde transmisores de 2 ó 3 hilos instalados en áreas peligrosas suministrándoles alimentación. Transmiten una señal eléctrica proporcional a un valor medido (como, por ejemplo, temperatura, presión o caudal) desde las áreas peligrosas a las áreas seguras.
La alimentación para transmisores HART repite la corriente del transmisor, además de una señal digital HART, que se modula en la señal de 4 a 20 mA. La alimentación para transmisor también pueden utilizarse como repetidor de señales de 4 a 20 mA.