Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Adapter Solutions

Elige tu producto

Producto

Subrack para Sistema K, Sustitución de subrack del Sistema E, Máx. 33 ranuras para aisladores, Diseño de gran longitud (profundidad de montaje de 300 mm), Conexión a través de matrices de marshalling, Posibilidad de montaje parcial y combinado, Cableado completo según los requisitos del cliente, Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación, No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutaciónpa

Subrack para Sistema K, Sustitución de subrack del Sistema E, Máx. 33 ranuras para aisladores, Diseño de gran longitud (profundidad de montaje de 300 mm), Conexión a través de matrices de marshalling, Con placa central y conducto de cables, Posibilidad de montaje parcial y combinado, Cableado completo según los requisitos del cliente, Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación, No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutaciónpa

Subrack para Sistema K, Sustitución de subrack del Sistema E, Máx. 33 ranuras para aisladores, Diseño de pequeñas dimensiones (profundidad de montaje de 211 mm), Conexión a través de bloques de terminales, Posibilidad de montaje parcial y combinado, Cableado completo según los requisitos del cliente, Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación, No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutaciónpa

Subrack para Sistema K, Sustitución de subrack del Sistema E, Máx. 33 ranuras para aisladores, Diseño de pequeñas dimensiones (profundidad de montaje de 211 mm), Conexión a través de matrices de marshalling, Posibilidad de montaje parcial y combinado, Cableado completo según los requisitos del cliente, Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación, No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutaciónpa