Las barreras Zener ofrecen una protección frente a explosiones rentable para diversas aplicaciones en sistemas de automatización de procesos. La cantidad de energía transferida a la zona peligrosa se limita a un nivel seguro incapaz de inflamar la atmósfera explosiva.
Las barreras Zener del sistema Z de Pepperl+Fuchs están montadas directamente en un carril DIN de 35 mm. Con el uso de accesorios, la conexión a tierra obligatoria se puede realizar directamente en el carril de montaje DIN.
Las barreras Zener del sistema Z están disponibles con alta densidad de hasta 2 canales/12,5 mm de grosor. Las variantes con fusibles sustituibles in situ ofrecen una forma cómoda de realizar desconexiones o aperturas de circuito en el lazo de instrumentos sin interferir en el cableado, lo que facilita considerablemente las tareas de puesta en marcha y mantenimiento.