Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
Distancia del reflector | REF-H88x25 2,6 ... 10 m REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m |
|
Distancia útil límite | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15,5 m |
|
Objeto de referencia | REF-H88x25 |
|
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 200 mm a una distancia de 6 m | |
Ángulo de apertura | 3 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | < 300 ms | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor a 0 V y si la entrada de prueba se deja desconectada | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V | |
Tiempo de respuesta | De haz de luz sin obstrucciones a haz de luz interrumpido: 10 ms De haz de luz interrumpido a haz de luz sin obstrucciones: 80 ms |
|
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable de PVC de 2 metros | |
Material | ||
Carcasa | Policarbonato | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 155 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 87 mm | |
Anchura | 25 mm | |
Profundidad | 42,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 302 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0993C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6926 | ALL | 223 KB |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…