Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-DWB-Ex1.D
No disponible para compra
No disponible para compra

Control velocidad de rotación KFD2-DWB-Ex1.D

KFD2-DWB-Ex1.D
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-DWB-Ex1.D

Descripción del producto
24 V CC
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 1,8 W / 1,8 W
Entrada
Conexiónentrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3-
entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 5000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 5000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Aislamiento galvánico
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Puente de arranque/Red y error en grupoAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoIEC 62103
Aislamiento galvánicoIEC 62103
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada Iterminales 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13,5 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1471)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño16-538FM-12
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-DWB-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-DWB-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-DWB-**1.D / Bedienkarte KF**-DWB-**1.DALLPDF843 KB
Manuales
Manual KF**-DWB-(Ex)1.DSPAPDF1117 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-DWB-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ79 KB

Homologaciones: KFD2-DWB-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.