Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo ML6-8-H-80-RT/110/115a

ML6-8-H-80-RT/110/115a
  • Supresión de fondo precisa
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Punto de luz pequeño y preciso
  • Indicaciones por LEDs con gran visibilidad para alimentación, estado de conmutación, cortocircuito y tensión insuficiente
  • Agujeros de fijación reforzado con metal
  • Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste
  • Salida de contrafase

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML6-8-H-80-RT/110/115a

Descripción del producto
Sensor con supresión de fondo para aplicaciones convencionales, diseño miniaturizado, rango de detección ajustable de 80 mm, modo claro/oscuro activado, luz roja, salida push-pull, cable fijo con conector M8
Datos generales
Rango de detección10 ... 80 mm
Rango de detección máx.10 ... 100 mm
Supresión de fondo desde 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)aprox. 15 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 6 mm con 80 mm
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío< 25 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 3 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 15 g
Dimensiones
Altura31,4 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Función

La serie ML6 destaca por su diseño estándar, resistente y potente, alojado en una carcasa en miniatura. La carcasa ofrece un grado de protección IP67/IP69K e incorpora una lente apta para el sector alimentario, indicadores LED de gran visibilidad y resistentes casquillos de metal para el montaje. También están disponibles sensores regulables y a prueba de manipulación con doble salida push-pull. Los sensores ofrecen un alto límite de iluminación ambiental. Se suprimen las reflexiones del fondo. Gracias al tamaño extraordinariamente reducido de su intenso punto luminoso y a su rapidez de respuesta, ofrecen una precisión de conmutación máxima en bordes de objetos. Además, sus fuentes de luz de color rojo, claramente visibles, facilitan la alineación. Los supresores de fondo fijos de alto rendimiento son una característica de enorme utilidad. Estos sensores están indicados para la detección precisa de objetos y abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación.

Product Documentation: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF406 KB

Design / Simulation: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, 3-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 3-poligALLSTP1824 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP95 KB

Homologaciones: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0708DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6924ALLPDF224 KB

Productos asociados: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Accesorios
Terminalesfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...