El sistema presurizado Ex p es un método de protección contra explosiones que permite usar aparatos de bajo coste sin protección contra explosiones en áreas con peligro de explosión hasta zona 1.
Un sistema presurizado se compone de una unidad de control con un controlador de presión integrado, una válvula solenoide y una carcasa de presurización.
Introduciendo aire o gas inerte, p.e. nitrógeno, en la carcasa del sistema presurizado se crea una atmósfera libre de explosiones, previniendo que las fuentes de ignición presentes provoquen cualquier explosión.
La unidad de control, junto con el controlador de presión, controlan el proceso de circulación y la presión. Despues de completar la purga inicial permiten activar el equipo eléctrico. Si se abre la carcasa, la presión disminuye y la unidad de control desconecta el equipo eléctrico de la fuente de alimentación.