Née de l'expertise.
Une conception basée sur la passion pour la technologie et sur des dizaines d'années d'expérience dans les processus de l'industrie automobile.
Que ce soit au cœur des véhicules électriques ou comme moyen de stockage de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, la batterie joue un rôle central dans la mobilité et l'approvisionnement énergétique du futur.
Des détecteurs et des solutions d'automatisation puissants sont nécessaires pour garantir des processus fluides dans la fabrication de batteries de la plus haute qualité. Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de détecteurs individuels et de solutions de systèmes clé en main. Ces produits permettent d'optimiser toutes les étapes du processus, des cellules aux modules de batterie en passant par le bloc-batterie et son installation dans le véhicule. Forts de dizaines d'années d'expérience dans les technologies d'automatisation, les conseils individuels et l'expertise de filiales hautement spécialisées, nous vous accompagnons dans l'automatisation de votre usine.
Découvrez nos détecteurs et nos solutions d'automatisation pour la fabrication de batteries !
La batterie est le composant central et actuellement le plus cher d'une voiture électrique, c'est pourquoi sa production exige des processus efficaces de la plus haute qualité. Cela est assuré par la technologie de détection appropriée de Pepperl+Fuchs. Une gamme complète est également disponible pour de nombreux autres processus liés à la production de véhicules électriques.
En savoir plusDes batteries puissantes sont nécessaires pour stocker l'électricité neutre sur le plan climatique provenant de centrales éoliennes ou photovoltaïques. La demande de stockage sur batterie augmente donc en permanence, tant pour les opérateurs réseau que pour les ménages privés. Grâce à la technologie de détection de Pepperl+Fuchs, les systèmes de stockage sur batterie requis peuvent être fabriqués avec une grande efficacité. Pepperl+Fuchs propose également une large gamme de solutions de détection compatibles pour d'autres tâches liées aux centrales solaires et éoliennes.
En savoir plusLa fabrication de batteries est l'un des principaux secteurs de croissance de l'industrie électronique mondiale. De nombreux autres processus de l'industrie électronique peuvent également être automatisés grâce à la technologie de détection industrielle de Pepperl+Fuchs, de la production photovoltaïque au traitement des circuits imprimés.
En savoir plusLors de la fabrication des cellules de batterie, des feuilles d'anode et de cathode sont empilées en alternance, chacune étant séparée par une feuille de séparation. Lors de ce processus, le contrôle de la machine de calandrage est essentiel. Une double alimentation de feuilles, une rupture de la bande ou une tension insuffisante de la bande entraînent rapidement des erreurs de production ou des temps d'arrêt de la machine. Pour éviter cela, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs adaptés qui peuvent être facilement connectés au contrôleur et au cloud via IO-Link.
Une fois la fabrication des cellules de batterie terminée, les cellules de batterieindividuelles sont assemblées dans les modules de batterie. Pour surveiller ce processus, des produits de vision industrielle Pepperl+Fuchs sont utilisés. Les détecteurs de vision identifient les cellules de batterie et vérifient que leur nombre et leur orientation sont corrects, tandis qu'une caméra d'événements industrielle contrôle l'ensemble du processus de fabrication.
Plusieurs modules sont finalement regroupés pour former un bloc-batterie, qui peut être installé dans le véhicule. Divers systèmes et solutions de Pepperl+Fuchs sont utilisés dans la fabrication de blocs-batteries, par exemple pour la correction précise des trajectoires des robots ou pour la protection durable contre la corrosion.
De l'inspection et de la traçabilité des modules de batterie à la fabrication des blocs-batteries, cette vidéo vous donne un aperçu des différentes solutions de détecteurs pour votre processus de production. Par exemple, le détecteur de vision SmartRunner Explorer 3D génère le nuage de points 3D haute résolution du module de batterie. Ces données peuvent être analysées à l'aide d'algorithmes de reconnaissance des modèles, ce qui assure un contrôle qualité entièrement automatisé.
Vous avez une demande qui va au-delà de la gamme Pepperl+Fuchs existante ? Nous développons des solutions personnalisées pour vos applications spécifiques, des produits standard modifiés aux nouveaux produits basés sur des technologies existantes. Grâce à des conseils individuels et à des décennies d'expérience dans la technologie d'automatisation, nous trouverons la solution adaptée à toutes vos applications de fabrication de batteries.