Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

R2300 3-D flerlagsskanner—Fire lag med presisjon

2020-10-06

Pålitelig kollisjonsbeskyttelse, Navigasjonsstøtte og objektdeteksjon

R2300 Optisk sensor
Oppdag R2300 optisk skanner

Autonome mobile roboter (AMR) og automatiske kjøretøy (AGV) overtar innen moderne, smart intralogistikk. Pepperl+Fuchs presenterer nå flerlagsskanneren R2300 som er en 3-D LiDAR-sensor for overvåking av områdene rundt et kjøretøy. På grunn av den kompakte størrelsen, den enkle integrasjonen mot overordnede systemer, og den høye tilgjengeligheten, er den perfekt tilpasset kravene til slike kjøretøyer. R2300 forhindrer kollisjon, gir effektiv navigasjonsstøtte og lastdeteksjon, og er en multifunksjons-sensor som gir vinkel- og avstandsmåling i fire forskjellige plan. Dette muliggjør 3-D-skanning av områdene rundt sensoren uten fysisk kontakt. Deteksjonsområdet til R2300 gir brukerne betydelig mer skanneinformasjon enn for ettlagsenheter, noe som sikrer et mer pålitelig måleresultat. I tillegg reduseres kostnadene for anskaffelse, montasje og integrasjon betydelig ved å bruke bare en flerlagsskanner i stedet for flere sensorer. Benytt deg av fordelene med en kraftig optisk 3-D-sensor i dine mobile applikasjoner!


Presisjon og fleksibilitet der det trengs

Basert på innovative teknologien ”Pulse Ranging Technology” (PRT), utmerker flerlagsskanneren R2300 seg i sin klasse, og kombinerer en høy vinkeloppløsning på 0,1 ° og et presist lyspunkt. Den detekterer selv de minste objektstrukturer og konturer. Det optiske sensorkonseptet gjør det også mulig å justere deteksjonsfeltet til den aktuelle applikasjonen.


Enkel installasjon og idriftsettelse

R2300 kan også leveres med rød pilotlaser for enkel justering og igangkjøring. Pilotlaseren er nøyaktig justert likt med skannelagene til den infrarøde målelaseren, slik at enheten enkelt kan idriftsettes uten ekstra verktøy. Videre kan 3-D LiDAR-sensoren monteres i hvilken som helst posisjon avhengig av den aktuelle applikasjonen.


Robust og kompakt design

Den kompakte kapslingsdesignen sørger for at 3-D flerlagsskanneren ikke tar opp mer plass enn nødvendig. Med en total høyde på bare 58 millimeter passer den perfekt inn i de flate kjøretøyrammene til AMR, lagerkjøretøy og små og ultraflate AGVer. Med unntak av det roterende speilet, har R2300 ingen bevegelige deler. Det reduserer følsomheten for forstyrrelser og gjør den svært motstandsdyktig mot støt og vibrasjoner.



Høydepunkt R2300

  • Fire skanneplan gir 3D-informasjon med bare en sensor
  • Innovativ teknologi sikrer høy nøyaktighet og tilgjengelighet
  • Høy nøyaktighet på grunn av den presise lyspunktet og vinkeloppløsningen på 0,1 °
  • Måleområde opptil ti meter på lyse gjenstander og opptil fire meter på mørke overflater
  • Målehastighet på 50 kHz og valgbare skannehastigheter på 12,5 og 25 Hz med opptil 4000 piksler per skanning
  • Solid-state elektronikk og minimal følsomhet for interferens

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

R2300 integrerer 4 skanneplan i en og samme LiDAR sensor. I motsetning til skannere med bare 1 stråle, får man ut et virtuelt 3-D sskan fra R2300. Det resulterer i et mer detaljert og pålitelig måleresultat. Les mer om fordelene, teknologien, applikasjonene og produktet …