Pepperl+Fuchs tilbyr en ny LiDAR-sensor med en skannehastighet på 100 Hz – ideell for høyhastighetsapplikasjoner. R2300, som er en enstråleskanner, oppnår denne eksepsjonelt høye skannehastigheten ved å skanne på kun ett lag. Sensoren tilbyr den samme kombinasjonen av høy ytelse og kostnadseffektivitet som kjennetegner flerlagsskannere i R2300-serien. Grunnlaget for dette er Pulse Range Technology (PRT) utviklet av Pepperl+Fuchs.
PRT er et videreutvikling av den klassiske time-of-flight-teknologien som leverer raske og presise måleresultater med over 250 000 utsendte laserpulser per sekund. Denne metoden fungerer pålitelig selv under skiftende omgivelsesforhold. Den meget gode vinkeloppløsningen på 0,1° og et lite lyspunkt sørger for høy presisjon for navigasjons-, posisjonerings- og deteksjonsoppgaver. Som en kostnadseffektiv LiDAR-sensor tilbyr R2300 samtidig et optimalt pris-ytelse-forhold.
I denne enkeltlagsvarianten skjer skanning på kun ett lag. Dette resulterer i en fire ganger høyere skannehastighet på 100 Hz, og åpner for nye applikasjoner i høyhastighetsområdet. Så denne varianten blir et supplement til flerlagsvarianten av R2300 som har fire skanneplan og er spesielt egnet for applikasjoner der fokus er på høy pålitelighet og prosesssikkerhet, som for eksempel kollisjonsunngåelse, palldeteksjon eller robotapplikasjoner.
For eksempel kan LiDAR-sensoren brukes på rullebaner med høye transporthastigheter for å bestemme volumet av det transporterte godset under bevegelse. Sensoren er også ideell for kombinert banekant- og slakkekontroll: Ved hjelp av PRT, oppdager den pålitelig vevnedbøyningen. Samtidig muliggjør den høye vinkeloppløsningen nøyaktig overvåking av kantposisjonen. Med en skannehastighet på 100 Hz er sensoren også egnet for bruk med raske reguleringssløyfer.
Alle LiDAR-sensorer i R2300-serien kan enkelt tilpasses ulike bruksområder: I tillegg til målelaseren er det integrert en synlig pilotlaser som kan brukes til å justere enhetene nøyaktig uten andre hjelpemidler. Målevinkelen på 100° kan reduseres etter behov for å tilpasse skannefeltet til den spesifikke applikasjonen. Den kompakte kapslingsdesignen tillater enkel integrering selv der det er begrenset plass.