Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Eksepsjonell ytelse i PLS-baserte applikasjoner

2023-08-21

ICE11 IO-Link Master med multiprotokollfunksjonalitet

ICE11 IO-Link Master
ICE11 IO-Link master

IO-Link-mastere muliggjør effektiv og pålitelig kommunikasjon mellom styrings- og sensor-/aktuatornivåer. De overfører sensordata til overordnede informasjonssystemer og kan også motta data derfra.

Den nye ICE11 IO-Link-masteren for PLS-baserte applikasjoner er multiprotokollkompatibel og støtter nå ikke bare PROFINET, EtherNet/IP og MODBUS TCP, men også EtherCAT og CC-Link IE Field Basic. Den kan brukes over hele verden i ulike bruksområder som robotikk, intralogistikk og bevegelseskontrollapplikasjoner.

IO-Link-masterne er ekstremt kraftige og kan brukes til sanntidsapplikasjoner med syklustider ned til mikrosekundområdet, avhengig av protokollen som brukes. For eksempel tilbyr EtherCAT-varianten en ~250 µs syklustid. Enhetene overholder også den nyeste IO-Link-standarden V1.1.3, noe som gjør dem spesielt bærekraftige.


Økt prosesspålitelighet og anleggstilgjengelighet

IO-Link gir ekstra sikkerhet gjennom diagnosedata til tilkoblede enheter. Dette muliggjør pålitelig tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. På grunn av deres robuste og holdbare hus kan IO-Link-masterne brukes i tøffe industrielle miljøer. De har beskyttelsesgrad (IP69k), høy vibrasjons- og støtmotstand, og kan operere innenfor et utvidet temperaturområde fra -40 °C til +70 °C.


Høydepunkt for ICE11 IO-Link Master

  • Multiprotokoll for verdensomspennende bruk: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic og MODBUS TCP i én enhet
  • Spesielt for tidskritiske bruksområder: EtherCAT-variant med ekstremt korte syklustider i mikrosekundområdet
  • Diagnostikk fra tilkoblede IO-Link-enheter tillater tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold av prosessene dine
  • Fremtidsrettet: nyeste IO-Link-standard V1.1.3
  • Robust hus og høy vibrasjonsmotstand for bruk i tøffe industrielle miljøer

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

IO-Link System Solutions from Pepperl+Fuchs

An internationally standardized, cross-vendor open interface, IO-Link is an integral part of Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0® solutions. Learn more about the intelligent communication technology ...