Teknisk support Industrielle sensorer
Kontakt kundeservice
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse
Kontakt kundeservice

Ny BTC24 industriell tynnklient

2024-10-17

Pålitelighet og fleksibilitet for 24/7 drift

BTC24 industriell tynnklient
Tynnklienten BTC24 box er ekstremt robust

Pepperl+Fuchs utvider nok en gang sin portefølje av tynnklienter for industrielle bokser (BTC). Den nye BTC24 er etterfølgeren til den velprøvde BTC14 og er spesialdesignet for langtidsbruk i kontrollrom og krevende industrimiljøer. Med sin robuste og kompakte design sikrer den maksimal pålitelighet og fleksibilitet i 24/7 drift.

Den nyeste BTC24 støtter opptil fire 4K-skjermer på 60 Hz samtidig. Dette gjør den ideell for bruk i moderne kontrollrom, hvor detaljerte og omfattende data må vises på flere skjermer samtidig. 8 GB DDR4 RAM (konfigurert som 2x 4 GB i dual-channel-modus) sørger for jevn og stabil drift.


EDID-emulering for pålitelig videoutgang

For første gang integrerer Pepperl+Fuchs EDID-emulering i BTC24. Denne funksjonen sørger for at videoutgangen forblir stabil selv ved midlertidig signaltap fra den tilkoblede skjermen. I industrielle miljøer hvor kontinuerlig visualisering er avgjørende, forhindrer EDID-emulering at skjermer må initialiseres på nytt etter et avbrudd. På denne måten sikrer BTC24 jevn drift. Ekstra kabellåser forhindrer at kabler faller ut ved et uhell, og unngår derfor feil selv når det er vibrasjoner i kontrollrommet.


Forbedret tilkobling

BTC24 kommer med en tredje Ethernet-port som på BTC22. Dette gjør det mulig å integrere et andre nettverk uavhengig av de allerede redundante MES- eller DCS-forbindelsene. Dette gir ekstra fleksibilitet til å betjene ulike nettverk samtidig og øker påliteligheten gjennom ytterligere redundans. For eksempel kan en tilkobling til ERP-systemet etableres uten å måtte koble til kabler igjen. BTC24 har også en USB-C-port som forenkler bruken av moderne periferiutstyr. I tillegg er det lagt til en ytterligere USB-A-port sammenlignet med BTC14. Dette tillater tilkobling av ekstra perifere enheter.

Robust og holdbar i industrielle miljøer

Som sine forgjengere er BTC24 preget av sin robusthet og langsiktige tilgjengelighet. Den vifteløse designen og fraværet av bevegelige deler gjør den spesielt motstandsdyktig mot temperatursvingninger og vibrasjoner – typiske utfordringer i industrielle miljøer. På grunn av sin kompakte design kan BTC24 installeres fleksibelt. Monteringsalternativer inkluderer bord-, vegg-, VESA- eller DIN-skinnemontering. Dette gjør den til et ideelt valg for applikasjoner med begrenset plass.


I tillegg muliggjør det forhåndsinstallerte VisuNet RM Shell 6 (basert på Windows 10 IoT LTSC 2021) i kombinasjon med programvare for tynnklientadministrasjon, VisuNet Control Center, sentralisert og effektiv administrasjon av systemet, og øker effektiviteten i den daglige driften ytterligere. Alternativt kan BTC24 konfigureres og bestilles med IGEL OS 12-operativsystemet (basert på Linux) eller som en ThinManager® Ready tynnklient (kommer snart).

Som med BTC22, er Pepperl+Fuchs avhengig av komponenter med langsiktig tilgjengelighet for BTC24, som beskytter investeringen i årene som kommer. Den nyeste industribokstynnklienten tilbyr derfor en fremtidsrettet og fleksibel løsning for industrielle applikasjoner som stiller de høyeste krav til pålitelighet og ytelse. Med sine avanserte funksjoner og robuste maskinvare, sikrer BTC24 at anleggsoperatører kan stole på den på lang sikt, inkludert i utfordrende miljøer.


Høydepunkt for BTC24

  • ​Designet for 24/7 drift i kontrollrom og industrielle miljøer
  • 8 GB DDR4 (2x 4 GB dual-channel RAM)
  • Integrert EDID-emulering
  • Tredje Ethernet-port, USB-C-port, ekstra USB-A-port
  • Robust design
  • Tilgjengelig med forhåndsinstallert VisuNet RM Shell 6-fastvare eller IGEL OS 12
  • Langsiktig tilgjengelighet

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Industrial Box Thin Clients (BTC)

Learn more about industrial box thin clients from Pepperl+Fuchs.

Update Service

As a user of the Pepperl+Fuchs thin client software, benefit from our new service.

Subscribe

Let us inform you as soon as a new software update is available!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.