Når sensorteknologi brukes utenfor klart definerte industrielle produksjonsmiljøer eller ytterligere måledata skal etterspørres i eksisterende systemer, oppstår ulike utfordringer og hindringer. Med sin "WILSEN"-serie med trådløse industrielle IoT-sensorer, bruker Pepperl+Fuchs den globalt standardiserte LoRaWAN®-teknologien (Long Range Wide Area Network) for å gi et middel her. IP66/67 WILSEN-sentralenhetene er utstyrt med et kraftig litiumbatteri og overfører trådløst måledata sikkert og energieffektivt via LoRaWAN til skybaserte IoT-plattformer for videre evaluering.
I tillegg gir sentralenhetene også GPS-informasjon, temperaturverdier og batteriladestatus via LoRaWAN. Ved å kombinere sentralenheten med ulike typer hovedsensorer, kan et bredt spekter av bruksområder dekkes – inkludert de mest avsidesliggende stedene og under de mest ugunstige forholdene.
Integreringen av de trådløse IoT-sensorene i M+O (Monitoring and Optimization)-applikasjoner er sømløs, da sensordata ikke bare kan mottas, men parameterinnstillinger i WILSEN-sensorene kan også enkelt gjøres eksternt via "nedlink-kanalen". Pepperl+Fuchs tilbyr en gratis nettjeneste for dette formålet. Alternativt kan sensorene også parametreres direkte på stedet via en app for iOS eller Android.
Som en nyttig komponent for å optimalisere batteriytelsen, tilbyr Pepperl+Fuchs en gratis, nettbasert kalkulator for batterilevetid. Dette verktøyet lar brukere beregne forventet batterilevetid til WILSEN-sensorene sine basert på en rekke parametere.
På grunn av en integrert ultralydsvinger, muliggjør WILSEN.sonic.level deteksjon av fyllnivåer over et område på 2,5 m, 4 m eller 7 m. Denne trådløse LoRaWAN-sensorløsningen utnytter alle fordelene ved ultralydprinsippet: materiale egenskaper, overflatestrukturer og farger samt snø, tåke eller støv påvirker ikke kvaliteten på måleresultatene. I tillegg gjør den kjegleformede forplantningen av lydfeltet det mulig å overvåke et større måleområde enn med et punktbasert sanseprinsipp. WILSEN.sonic.level kan tilpasses driftsforholdene med høy presisjon på grunn av parameterisering av lydstrålen, en oppløsning på 1 mm, justerbare måleintervaller og en valgbar evalueringsalgoritme. I tillegg til avstandsverdien i millimeter, overfører WILSEN.sonic.level også fyllingsnivået til en beholder direkte i form av en prosentverdi.
Typiske applikasjoner
Overvåking av fyllingsnivåer i innsamlingsbeholdere, resirkuleringsbeholdere, tanker eller siloer
WILSEN.sonic.distance er optimalisert for avstandsmåling og dekker områder på 2,5 m, 4 m eller 7 m I likhet med søsterenheten WILSEN.sonic.level, bruker denne trådløse LoRaWAN-sensorløsningen alle fordelene ved ultralydprinsippet. : materialegenskaper, overflatestrukturer og farger samt snø, tåke eller støv påvirker ikke kvaliteten på måleresultatene. I tillegg gjør den kjegleformede forplantningen av lydfeltet det mulig å overvåke et større måleområde enn med et punktbasert sanseprinsipp. WILSEN.sonic.distansen kan tilpasses applikasjonsforholdene med høy presisjon på grunn av parameterisering av lydstrålen, en oppløsning på 1 mm, justerbare måleintervaller og en valgbar evalueringsalgoritme. Utover det gir denne LoRaWAN-sensorløsningen også ekkoamplitudeverdier, som støtter innretting av enhetene til vannoverflaten. I tillegg gir denne informasjonen en verdifull generell tilbakemelding om kvaliteten på det mottatte ekkosignalet og dermed dets pålitelighet.
Typiske applikasjoner
Overvåking av vannstand for flomsikring, høydeovervåking av paller på pallelager, generelle avstandsmålingsoppgaver
Spesielt utviklet for applikasjoner innen prosessteknologi og vannhåndtering, brukes WILSEN.valve LoRaWAN sensorløsningen til å detektere ventilposisjoner. Den kombinerer signalpålitelighet med enkel betjening og høy fleksibilitet: ulike typer og varianter av energioptimerte og tilsvarende batteribesparende NAMUR og 2-tråds laveffekt DC-sensorer, som induktive enkelt- eller doble sensorer, kan kobles til sentralenheten via standardiserte M12-tilkoblinger. I tillegg til ventilstatus, overfører WILSEN.valve også diagnostiske data og feiltilstander som kortslutning eller ledningsbrudd. Pepperl+Fuchs tilbyr også en ferdig montasjeløsning (i henhold til EN-ISO5211) for å tilpasse systemet til de fleste ventiler og armaturer på markedet. Dette inkluderer monteringsbraketter, adapterplater og komplette monteringssett.
Typiske applikasjoner
Ventilposisjonstilbakemelding og endeposisjonsovervåking av manuelle ventiler og manuelle spakventiler i prosessanlegg eller vannhåndteringssystemer
WILSEN.node er den universelle allrounderen blant de LoRa-baserte M+O-sensorene fra Pepperl+Fuchs og gjør det mulig å oppdage tilstedeværelsen av et bredt spekter av objekter. For dette formålet kan en lang rekke forskjellige typer hovedsensorer kobles til de to M12-tilkoblingene på fronten. Disse inkluderer energioptimerte induktive og kapasitive sensorer samt andre NAMUR eller 2-tråds laveffekt DC-sensorer av ulike typer (f.eks. flottørbrytere eller vibrasjonsgrensebrytere). Dette gjør WILSEN.node til en utmerket løsning for mange typer ettermonteringsscenarier. I likhet med WILSEN.valve, overfører WILSEN.node også diagnostiske data eller feiltilstander som ledningsbrudd eller kortslutning i tillegg til den faktiske måleinformasjonen.
Typiske applikasjoner
Overvåking av lukkestatus for kumlokk, transformatorhus, låvedører eller beiteporter