Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Diffuse mode sensor GLV30-8-2500/47/73c

GLV30-8-2500/47/73c
  • M30 plastic housing
  • Light-on/dark-on switching

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  GLV30-8-2500/47/73c

Produktbeskrivelse
Diffuse mode sensor
General specifications
Detection range100 ... 2500 mm
Adjustment range750 ... 2500 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Diameter of the light spotapprox. 450 mm at a distance of 2000 mm
Opening angle± 7 °
Ambient light limit30000 Lux
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up if receiver is not lit
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC ± 20 %
Ripple10 %
No-load supply current30 mA
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 PNP, complementary, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA
Switching frequency35 Hz
Response time10 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionPlastic connector M12 x 1, 4-pin
Material
HousingABS
Optical faceplastic lenses
Massapprox. 70 g
Dimensions
Length89 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV30-8-2500/47/73c

Product Documentation: GLV30-8-2500/47/73c

Velg språk:
Brief InstructionsSpråkFiltypeFilstørrelse
Commissioning InstructionsALLPDF294 KB

Design / Simulation: GLV30-8-2500/47/73c

Velg språk:
CADSpråkFiltypeFilstørrelse
3-DALLSTP49 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ54 KB

Approvals: GLV30-8-2500/47/73c

Velg språk:
CertificatesSertifikatnummerSpråkFiltypeFilstørrelse
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2237CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6937ALLPDF224 KB

Relaterte produkter: GLV30-8-2500/47/73c

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Mounting flange, 30 mmfa
Plastic mounting adapter, 30 mmfa
Fotoceller i R10x- og R20x-serien

For første gang er en konsekvent løsningsserie med fotoelektriske funksjonsprinsipper og innovative teknologier tilgjengelig i identiske kapslinger. Brukere drar fordel av et uniformt driftskonsept over hele porteføljen. Oppdag seriene R100, R101, R103, R200 og R201 ...

ML100-fotocelle

Uansett om det er glass, silisiumskiver eller kretskort: Fotocellene i ML100-serien er spesiallaget for å oppfylle kravene til komplekse registreringsoppgaver. Lær mer om porteføljen ...