Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Thru-beam sensor receiver MPR1HD

MPR1HD
  • Receiver
  • Harsh duty
  • Withstands 1200 psi washdown
  • Sensing range 60 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Last ned komplett datablad som PDF:


Datablad utdrag: Tekniske data for  MPR1HD

Produktbeskrivelse
Photoelectric Sensors; MP Series Modular
General specifications
Sensing range60 meters
Light sourceInfrared
Light typeinfrared
MarkingCE
Indicators/operating means
Function indicator2 LEDs
Control elementslight on / dark on
Output
Response time≤ 10 ms
Output 1
Output typedependent on base selected
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Approvals and certificates
ApprovalsCE, cULus
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Storage temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative humidity95% RH (non-condensing)
Shock resistance50G
Vibration resistance10G, 10 ... 500 Hz
Mechanical specifications
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPolycarbonate
Optical faceGlass Lens
SheathingGlass-filled acetal, Type 20
Dimensions
Height43.2 mm
Width39.6 mm
Depth52.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: MPR1HD

Fotoceller i R10x- og R20x-serien

For første gang er en konsekvent løsningsserie med fotoelektriske funksjonsprinsipper og innovative teknologier tilgjengelig i identiske kapslinger. Brukere drar fordel av et uniformt driftskonsept over hele porteføljen. Oppdag seriene R100, R101, R103, R200 og R201 ...

ML100-fotocelle

Uansett om det er glass, silisiumskiver eller kretskort: Fotocellene i ML100-serien er spesiallaget for å oppfylle kravene til komplekse registreringsoppgaver. Lær mer om porteføljen ...