Rozwiązania z czujnikami do automatyzacji wejść
Aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo schodów ruchomych, drzwi automatycznych, bram lub wind, niezbędne są zaawansowane czujniki. Czujniki z oferty Pepperl+Fuchs nadają się do szerokiej gamy zastosowań w dziedzinie automatyzacji wejścia.
Drzwi automatyczne i systemy dostępu otwierają się i zamykają, gdy użytkownicy chcą wejść lub wyjść. Aby zapewnić ochronę ludzi podczas otwierania i zamykania, drzwi automatyczne są wyposażone w inteligentny czujnik. Drzwi automatyczne oferują również korzyści z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ pozwalają właścicielowi zaoszczędzić na kosztach ogrzewania lub klimatyzacji.
Wyjątkowo funkcjonalne bramy automatyczne wewnątrz i na zewnątrz są ważnym środkiem optymalizacji złożonych operacji i krytycznych procesów logistycznych. Systemy czujników Pepperl+Fuchs są dostosowane do wymagań danego pola i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wygody.
Bezpieczne monitorowanie dostępu do kabiny oraz niezawodne i dokładne pozycjonowanie to główne zadania technologii czujników stosowanych w windach. Elementy do ciągłego monitorowania można znaleźć wszędzie tam, gdzie ruch stwarza potencjalne zagrożenie dla ludzi, np. przy zamykaniu drzwi windy.
Schody ruchome automatyzują nasze codzienne życie i stanowią integralną część środowiska miejskiego. Codziennie przewożą miliony ludzi i zapewniają płynny przepływ ruchu w różnych miejscach publicznych, takich jak lotniska, dworce kolejowe, centra konferencyjne i domy towarowe.
Systemy barierowe zapewniają optymalną ochronę obszarów o ograniczonym dostępie. Umożliwiają uprawnionym pojazdom wjazd i wyjazd z terenów prywatnych oraz zapewniają skuteczną kontrolę dostępu do garaży podziemnych, siedzib firm, urzędów czy prywatnych parkingów.
W przypadku pożaru w budynku lub zakładzie bariery pożarowe, takie jak drzwi pożarowe, bramy i tłumiki, zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w przejściach oraz szybach. Niezawodny mechanizm automatycznego zamykania ma w tym względzie decydujące znaczenie.
Bezpieczeństwo obwodowe staje się coraz ważniejsze — nie tylko w infrastrukturach krytycznych, takich jak więzienia, lotniska czy centra danych, ale także w sektorach przemysłowym i prywatnym. Dla skutecznej ochrony placówek niezbędne jest kontrolowane i ujednolicone wykrywanie osób i obiektów za pomocą skoordynowanej technologii czujników.
Transport publiczny jest ważną częścią naszej mobilności i kultury codziennej. Wiele milionów ludzi codziennie korzysta z transportu publicznego, aby dostać się z jednego miejsca do drugiego. Priorytetem jest ochrona pasażerów podczas wsiadania do i wysiadania z autobusów oraz pociągów. Z tego powodu szczególnie wysokie wymagania stawiane są bezpieczeństwu i funkcjonalności podczas korzystania z technologii czujników w transporcie publicznym. Aby zapobiec awariom i możliwym obrażeniom ciała, firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje technologię czujników, którą opracowano specjalnie dla tego obszaru zastosowań.