Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujnik odległości R1000 z technologią impulsowego pomiaru odległości zapewnia dokładność pozycjonowania do milimetra

2021-10-22

R1000 distance sensor
Czujnik odległości R1000 do zastosowań dynamicznych

Zastosowania dynamiczne, takie jak pomiar odległości i pozycjonowanie w maszynach magazynowych lub wózkach transportowych, wymagają dużej szybkości pomiaru. Nowy czujnik odległości R1000 z technologią PRT (impulsowego pomiaru odległości) umożliwia bardzo precyzyjne pomiary odległości. W tym celu wymiar plamki świetlnej został tak zaprojektowany, aby czujnik mógł łatwo kompensować wpływy mechaniczne, takie jak wibracje i wstrząsy. Kompaktowa obudowa umożliwia łatwą integrację w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Czerwone światło nadajnika ułatwia ustawienie czujnika fotoelektrycznego, a zintegrowany wyświetlacz zapewnia użytkownikowi łatwość uruchomienia i diagnostyki.


Precyzja nawet przy dużych odległościach

Czujnik R1000 oferuje dokładność < 1 mm w całym zakresie pomiarowym, co gwarantuje optymalne pozycjonowanie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii PRT (impulsowego pomiaru odległości). Jest to obecnie metoda pomiaru odległości uważana za najbardziej precyzyjną w środowisku przemysłowym i oferuje znakomite właściwości pomiarowe dla wymagających zastosowań: Technologia PRT umożliwia bezdotykowe określanie pozycji nawet przy dużych odległościach, dzięki czemu nie są potrzebne dodatkowe środki do dokładnego pozycjonowania. Dlatego urządzenia z serii R1000 idealnie nadają się do trudnych zastosowań, które wymagają pozycjonowania z dokładnością do jednego milimetra. Ponadto, czujnik jest niewrażliwy na światło otoczenia, brud i kurz, co otwiera przed użytkownikami szeroki zakres zastosowań.


Dodatkowe urządzenie do precyzyjnej regulacji

Czujnik odległości R1000 jest wyposażony w opcjonalne urządzenie regulacyjne, które umożliwia precyzyjną regulację. Gwarantuje to bardzo dokładne wartości pomiarowe – nawet na dużych odległościach.

Wyjątkowa oszczędność miejsca i wytrzymałość

Dzięki zasięgowi do 150 m i wymiarom urządzenia 55 x 116 x 81 mm ten wyjątkowo wydajny czujnik może zostać zintegrowany nawet w szczególnie małych maszynach lub w zastosowaniach dźwigowych. Ponieważ czujnik R1000 ma standardowe metalowe otwory gwintowane, możliwy jest montaż bezpośredni na niewielkich odległościach pomiarowych. Dostępne są opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiające regulację w dużym zakresie.

Kompaktowa obudowa oparta jest na wytrzymałej metalowej ramie, dzięki czemu urządzenia z tej serii nadają się do zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki użyciu lasera klasy 1 użytkowanie czujnika jest bezpieczne dla oczu bez dodatkowych środków ochronnych.


Najważniejsze cechy czujnika odległości R1000

  • Kompaktowa i wytrzymała obudowa do stosowania w ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Metalowe otwory gwintowane do bezpośredniego montażu przy niewielkich odległościach pomiarowych, opcjonalne akcesoria montażowe do regulacji na dużych odległościach
  • Technologia PRT do bardzo precyzyjnego pomiaru odległości i pozycjonowania
  • Odporność na wpływy zewnętrzne, takie jak światło otoczenia, zanieczyszczenia lub kurz
  • Bezpieczny dla oczu laser klasy 1

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.