Nowe radarowe czujniki ruchu firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają otwieranie automatycznych drzwi i bram w niezawodny i tani sposób. Wykorzystujące potężną technologię 24 GHz ze sterowaniem mikroprocesorowym czujniki radarowe ECHO wykrywają osoby i obiekty nawet w trudnych warunkach. Dostępne są dwie różne wersje przeznaczone do różnych zastosowań i obszarów użytkowania: wariant standardowy ECHO-D oraz oraz wariant podstawowy ECHO-M.
Impulsowy czujnik otwierający ECHO-D z podwójną anteną zapewnia dostęp do wszystkich funkcji standardowych zapewniających wydajną obsługę automatycznych drzwi. Czujnik radarowy jest zatwierdzony na całym świecie do wykrywania poruszających się obiektów w systemach automatycznych drzwi. Niezależnie od tego, czy chodzi o tłumienie ruchu krzyżowego, wykrywanie kierunku, czy tryb powolnego ruchu: ECHO-D umożliwia elastyczną konfigurację do szerokiej gamy zadań związanych z wykrywaniem. Zdalne sterowanie zapewnia wyjątkowo wygodną obsługę, co stanowi dodatkową korzyść. Ponadto wysoki poziom odporności na zakłócenia sprawia, że czujnik nie jest wrażliwy na wpływy środowiskowe, takie jak deszcz, światła fluorescencyjne lub drgania. Gwarantuje to bezproblemowe działanie na zewnątrz bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych.
Ekonomiczny impulsowy czujnik otwierający ECHO-M jest wyposażony w antenę mono. Czujnik jest dedykowany do podstawowych zastosowań w obszarach, w których dozwolone jest stosowanie prostych czujników ruchu w drzwiach obrotowych i przesuwnych. Od etapu projektowania po produkcję firma Pepperl+Fuchs gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów jakości, dzięki którym urządzenia zawsze w niezawodny sposób wykrywają obecność osób i obiektów.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji elektronicznej i mechanicznej impulsowe czujniki otwierające ECHO to nadzwyczajne rozwiązania o dużej trwałości i odporności na ingerencję z zewnątrz. Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają zwiększoną częstotliwość przełączania w porównaniu z przełącznikami mechanicznymi, co wydłuża okres eksploatacji. Dodatkowo urządzenia mogą otwieać wyłącznie przeszkoleni pracownicy, co chroni je przed ingerencją ze strony przechodniów.
Radarowe czujniki ruchu umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie eksploatacji: Duże, dobrze widoczne przyciski umożliwiają ustawianie czułości jedną ręką. Istnieje możliwość zmiany pola wykrywania poprzez proste obracanie anteny w poziomie lub pionie. Widoczne oznaczenie kąta i sygnał akustyczny zapewniają zwiększoną wygodę obsługi.
Dzięki miniaturowej obudowie sześciennej czujniki ECHO umożliwiają płynną integrację w dowolnym systemie drzwiowym. Dzięki różnym kolorom obudowy czujniki dyskretnie wtapiają się w otoczenie. Dodatkowo czujniki ruchu gwarantują maksymalną elastyczność podczas montażu: oprócz możliwości montażu na ścianie i suficie możliwe jest również całkowite schowanie czujników w suficie za pomocą zestawu do montażu sufitowego. W przypadku drzwi szklanych lub stalowych, w których montaż z tyłu nie jest możliwy, można zastosować dwa boczne wejścia kablowe. Dzięki temu impulsowe czujniki otwierające idealnie dostosowują się do wielu różnych warunków montażu.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.