Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Monitorowanie wysokości w wózkach widłowych przy użyciu skanera laserowego 2D (czujnika 2-D LiDAR)

Zastosowanie

W strefach produkcyjnych i centrach logistycznych wózki widłowe poruszają się często pomiędzy różnymi halami lub częściami budynków. Bardzo często przejeżdżają przez wjazdy, takie jak drzwi pożarowe pomiędzy magazynami i strefami produkcyjnymi. W przypadku gdy wózek widłowy jest zbyt wysoki lub gdy przewozi szczególnie wysoki ładunek, może dojść do kolizji z nadprożem. Dlatego też, niezależnie od ostrożności kierowcy, należy się upewnić, że wysokość wózka oraz ładunku nie są większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.


Cel

Zbyt wysoko podniesione widły lub zbyt wysoki ładunek mogą stanowić znaczne zagrożenie. Nawet drobne kolizje z nadprożem mogą być niezwykle kosztowne: uszkodzenie wózka widłowego uniemożliwia jego użytkowanie do czasu naprawy, a uszkodzone drzwi pożarowe stwarzają istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Drzwi i bramy należy odpowiednio chronić przed kolizjami z pojazdami, które przez nie przejeżdżają. Jednocześnie należy zapewnić płynność procesów logistycznych i transportowych.


Rozwiązanie

Skaner laserowy R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze.
Skaner laserowy R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze.

Kąt pomiarowy wynoszący 360° oraz stabilna, pozbawiona wahań oś skanowania skanera laserowego 2D R2000 (czujnika 2-D LiDAR)  umożliwiają wykrywanie obiektów o wielkości nawet 1 mm znajdujących się w polu wykrywania. Ponieważ wysokość maksymalna wózka może się różnić w zależności od ładunku, skaner R2000 jest montowany na drzwiach bocznych, a oś skanowania jest ustawiona tuż poniżej maksymalnej dopuszczalnej wysokości.

Ponieważ warunki lokalne w pobliżu drzwi mogą się znacząco zmieniać, pole wykrywania czujnika można dostosować do różnorodnych sytuacji. Skaner R2000 umożliwia monitorowanie do czterech pól wykrywania oraz może wysyłać różne sygnały ostrzegawcze. Dzięki zakresowi wykrywania do 30 m od naturalnych obiektów skaner R2000 może rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i szybko zgłaszać alarmy.


Korzyści

Oprogramowanie PACTware umożliwia szybką konfigurację pola wykrywania.
Oprogramowanie PACTware umożliwia szybką konfigurację pola wykrywania.

Cztery w pełni definiowalne pola wykrywania można dostosować do danego zastosowania w ciągu zaledwie kilku minut za pomocą bezpłatnego oprogramowania PACTware. Do wyjść przekaźnikowych skanera R2000 można podłączać obciążenia elektryczne (do 100 mA) z ostrzeżeniami wizualnymi lub dźwiękowymi bez konieczności używania dodatkowego panelu sterującego. Wraz z intuicyjnym w obsłudze edytorem pól umożliwia to niezwykle szybkie i łatwe wdrożenie urządzenia do eksploatacji.

Do zamontowania skanera można użyć niedrogich standardowych elementów. Połączenie dużego zasięgu wykrywania, kąta pomiarowego wynoszącego 360° oraz największej rozdzielczości kątowej dostępnej w skanerach z cyfrowymi wejściami/wyjściami wynoszącej do 0,071° umożliwia niezawodne wykrywanie wszystkich obiektów mogących spowodować kolizję oraz realizację rozwiązania doskonale dopasowanego do lokalnych warunków.


W skrócie

  • Niezawodne monitorowanie drzwi
  • Wykrywanie obiektów o wielkości nawet 1 mm
  • Pomiar w zakresie 360°
  • Dowolnie konfigurowane pola wykrywania
  • Łatwa obsługa i szybkie wdrożenie do eksploatacji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Model R2000 zapewnia niezawodne i niezwykle precyzyjne wyniki pomiarów — z widocznością 360° bez przerw...

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.