Selecione seu país

Ir para o site global

ethernet-apl key visual
A Camada física avançada de Ethernet A chave para uma digitalização bem-sucedida no campo das indústrias de processos

Ethernet-APL A digitalização chega ao campo das indústrias de processo

Com a camada física avançada de Ethernet, ou Ethernet-APL, a Pepperl+Fuchs e outras empresas estabelecem um marco importante para trazer a digitalização para todos os cantos no campo de fábricas de processos. O Ethernet-APL inclui cabos longos, interoperabilidade e proteção contra explosão, permitindo uma comunicação contínua e transparente em todos os níveis de hierarquia.

Quer saber mais? Nossos especialistas em Ethernet-APL têm o prazer de apresentar a tecnologia do futuro e discutir os próximos passos com você.

tehernet-apl 2wire

Destaques - Por que Ethernet-APL?

  • Pela primeira vez: tecnologia Ethernet moderna que pode ser aplicada em áreas classificadas

  • O cabo longo tem até 1000 m de comprimento, comunicação e alimentação por meio do mesmo cabo Ethernet de dois fios

  • Projetado para segurança intrínseca: portas de saída selecionáveis até Ex ia IIC, acessibilidade sem barreiras

  • Modernização eficiente da planta devido à reutilização de instalações e infraestruturas existentes

  • Comunicação rápida e eficiente de grandes volumes de dados a uma taxa de 10 Mbit/s, full-duplex

  • Os testes e a certificação garantem a interoperabilidade dos dispositivos e dos sistemas de diferentes fabricantes

Teste de escalabilidade Ethernet-APL

Ethernet-APL: Moldando o futuro dos setores de processo

O Ethernet-APL inclui cabos longos, interoperabilidade e proteção contra explosão, permitindo uma comunicação contínua e transparente em todos os níveis de hierarquia. Obtenha mais informações sobre a tecnologia, os benefícios, as topologias e o projeto Ethernet-APL.

ethernet-apl field switches IS

O primeiro comutador de campo Ethernet-APL no mercado

A transformação digital está chegando ao nível de campo em instalações de processamento: o comutador de campo em calha Ethernet-APL da FieldConnex® é o primeiro comutador em automação de processos a permitir acesso direto, rápido e contínuo aos equipamentos de campo via Ethernet-APL.

Benefícios

  • Comunicação Eficiente em Todos os Níveis

    O Ethernet-APL permite a conexão direta de dispositivos de campo com sistemas de nível superior, permitindo uma infraestrutura de comunicação uniforme em todos os níveis de gerenciamento de processos. Em 10 Mbit/s, uma grande quantidade de dados é transmitida por longos intervalos, pelo menos, 300 vezes mais rápido do que com as tecnologias convencionais, como o HART ou o barramento de campo.

  • Maior Disponibilidade da Instalação

    Além dos valores dos processos, os dispositivos de campo modernos fornecem dados adicionais valiosos. Com o Ethernet-APL, os operadores podem aproveitar os dispositivos ao máximo e em tempo real, monitorar centralmente o status de seus componentes e identificar requisitos de manutenção de maneira preventiva. Isso evita tempo de inatividade não planejado e aumenta a disponibilidade da instalação.

  • Modernização Simples e com Excelente Relação Custo-Benefício

    A Ethernet-APL aceita a tecnologia de tronco e espigão estabelecida no setor de processos e é aplicável a qualquer protocolo Ethernet industrial, como Ethernet/IP, HART-IP e PROFINET. Simplificando a integração para engenheiros, projetistas e operadores, pois as instalações e infraestruturas existentes ainda podem ser usadas, e os investimentos são poupados.

  • Uso flexível em todo o mundo

    Com base nos padrões IEEE e IEC já estabelecidos, a nova Ethernet de camada física avançada possibilita uma comunicação que pode ser certificada em todas as regiões do mundo. Além disso, o teste e a certificação de produtos garantem a interoperabilidade, de modo que até mesmo os dispositivos de diferentes fabricantes trabalhem perfeitamente em conjunto.

Como obter segurança intrínseca com Ethernet-APL

2 WISE-Concept

Veja este vídeo para saber como é fácil obter segurança intrínseca com Ethernet-APL. O Ethernet-APL utiliza o mesmo conceito FISCO já conhecido, mas permite maior desempenho e maiores distâncias entre o interruptor e o dispositivo de campo. Para a verificação da segurança intrínseca, um capítulo adicional foi incluído na conhecida norma IEC (IEC 60079). Esse conceito de segurança intrínseca das conexões Ethernet APL é chamado de 2-WISE para Ethernet intrinsecamente segura de dois fios.

Assim, o 2-WISE não é algo completamente novo. A maioria dos usuários que hoje tem que usar o conceito de entidade para comprovar a segurança intrínseca da tecnologia de dispositivos com sinais analógicos será liberada ao usar o APL Ethernet.

ethernet-apl IS graphics

Sem cálculos

Para simplificar o processo de teste para a validação da segurança intrínseca dos dispositivos e dos cabos Ethernet APL dentro dos segmentos APL, um novo conceito de sistema foi padronizado na IEC TS 60070-47 (2-WISE). Ele especifica limites universais para definir a segurança intrínseca em circuitos APL.

O fabricante de um dispositivo de campo compatível com Ethernet-APL garante a conformidade com os valores-limite exigidos pelo 2-WISE. É feita uma distinção não só entre zonas diferentes, mas também entre divisões. O usuário deve selecionar os dispositivos de acordo com a zona desejada, garantir um cabo adequado e documentar a instalação. Portanto, cálculos próprios demorados não são mais necessários.

ethernet-apl in GR enclosure

Uma solução econômica: Série GR

A série de gabinetes GR é composta por poliéster reforçado com fibra de vidro e carga de carbono com parafusos de cobertura em aço inoxidável. A série de gabinetes oferece uma solução antiestática, com estabilização UV e resistência a corrosão. Muitos atributos simplificam a instalação e o manuseio, como pontos de alavancagem exclusivos para abertura, uma gaxeta com espuma para IP66 e proteção especial para a borda de vedação. Com um intervalo de temperatura operacional maior chegando a até -60 °C, a série GR de igabinetes pode ser uma escolha com custo-benefício ideal para várias instalações que, de outra forma, exigiriam gabinetes de aço inoxidável.

ethernet-apl in SR enclosure

Grande variedade com a série SR

Projetada para uso em áreas perigosas e ambientes adversos, a série SR oferece variados tamanhos e dimensões para uma variedade de aplicações Ethernet-APL diferentes. Qualquer acessório, como placas de flange, dobradiças, suportes de montagem ou segurança da tampa, pode ser integrado de acordo com as especificações do cliente. Os gabinetes SR são fabricados em aço inoxidável AISI 316L escovado, e todas as fixações são fabricadas em aço inoxidável de classe A4 como padrão para fornecer excelente acabamento e resistência à corrosão.

Idioma
  • English
  • German
Idioma