Selecione seu país

Ir para o site global

Comunicação sem fio para automação de processos: A Pepperl+Fuchs fabrica soluções de ponto de acesso Ex totalmente certificadas

Ícone de Wi-Fi

O avanço constante da digitalização na indústria de processos faz com que os operadores das fábricas exijam cada vez mais o uso de uma rede local sem fio padrão (2,4 GHz ou 5 GHz na banda ISM) como canal de comunicação sem fio adicional junto com o WirelessHART, já que o uso de dispositivos móveis tem um grande potencial em tarefas de inspeção, manutenção e inventário em instalações de processamento. No entanto, o desafio inicial está em integrar pontos de acesso Wi-Fi® industriais convencionais, sem certificação Ex, em áreas perigosas onipresentes, de maneira segura e econômica. Com isso mente, a Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução de ponto de acesso sem fio totalmente certificada conforme os padrões ATEX/IECEx e que forma a base para comunicação Wi-Fi de ponta a ponta em áreas perigosas.

Solução de ponto de acesso sem fio Ex E para Zona 2

Solução de ponto de acesso sem fio protegido Ex nR para aplicações da Zona 2

Por esse motivo, é utilizada uma combinação de gabinetes de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) leves e flexíveis, mas igualmente robustos, da série GR da Pepperl+Fuchs. O gabinete principal, hermeticamente selado e projetado com proteção do tipo respiração restrita (Ex nR, conforme a IEC 60079-15), contém o ponto de acesso Wi-Fi propriamente dito (Cisco MR 46 ou Aruba AP-535 como padrão). Já o gabinete Ex ec, localizado abaixo, abriga a fiação e um painel de conexão certificado Ex e, necessário para a conexão Ethernet. Isso faz uma separa pragmática da solução de ponto de acesso sem fio da Zona 2 em duas unidades funcionais, minimizando os esforços de manutenção necessários: a proteção de ignição Ex NR do compartimento principal do ponto de acesso permanece inalterada em relação ao trabalho de cabeamento no compartimento inferior e não precisa ser testada novamente sempre. Dependendo dos requisitos, configurações específicas do cliente com outros pontos de acesso Wi-Fi industriais também podem ser implementadas como alternativa para as soluções padrão com Cisco MR 46 ou ARUBA AP-535, disponíveis em curto prazo.

Soluções de ponto de acesso sem fio Ex D para áreas perigosas da Zona 1/21

Seguro na Zona 1/21 devido à solução de ponto de acesso sem fio com tipo de proteção Ex d

Se a rede Wi-Fi também for instalada em áreas classificadas designadas ATEX/IECEx Zona 1/21, a Pepperl+Fuchs também produz soluções de ponto de acesso específicas do cliente com tipo de proteção à prova de chamas (Ex D conforme IEC 60079-1). Dependendo da especificação, os gabinetes robustos de alumínio podem ser equipados com várias de antenas Wi-Fi com certificação Ex para cobertura de rede e alcance de detecção ideais dentro da fábrica de processamento. Além dos pontos de acesso Wi-Fi, outros equipamentos de radiofrequência, como dispositivos de leitura/gravação RFID, receptores UWB e gateways LoRaWAN, também podem ser instalados nessas soluções de gabinete para Zona 1/21.

Solução ponta a ponta até o dispositivo final Wi-Fi intrinsecamente seguro

Solução de ponto de acesso sem fio e thin client para tablet industrial em área de risco de Zona 2

Assim que a rede for estabelecida na fábrica de processamento usando os pontos de acesso Wi-Fi protegidos contra explosões, trabalhadores móveis poderão usar dispositivos finais móveis intrinsecamente seguros (Ex I conforme a IEC 60079-11) da marca Pepperl+Fuchs em todas as áreas perigosas. Esses dispositivos incluem tablets reforçados, bem como o thin client para tablet industrial com o firmware RM Shell, da Pepperl+Fuchs, para acesso a dados de processo de qualquer localização. O smartphone industrial Android® Smart-Ex® permite que técnicos de serviço permaneçam em contato com a sala de controle convenientemente via Voz sobre IP. Com esta combinação de soluções de gabinetes de pontos de acesso Wi-Fi e dispositivos finais móveis intrinsecamente seguros, a Pepperl+Fuchs agora cobre todas as aplicações de comunicação Wi-Fi em grandes fábricas de processamento com áreas classificadas.

Destaques das soluções de ponto de acesso sem fio protegido contra explosão

  • Uso de pontos de acesso Wi-Fi industriais comuns em áreas perigosas
  • Gabinete de conexão separado para solução Zona 2 permite fácil instalação e manutenção
  • Soluções padronizadas e personalizadas para Zona 2 e Zona 1/21 disponíveis
  • Tipo de proteção Ex nR