Selecione seu país

Ir para o site global

Móvel e fácil de usar: leitores portáteis série OHV210 de alto desempenho

Leitor portátil OHV210 da Pepperl+Fuchs

Com os leitores portáteis e móveis OHV210, a Pepperl+Fuchs está aumentando sua linha de leitores portáteis para incluir um modelo extremamente poderoso: os novos dispositivos estão equipados com uma interface Bluetooth® 5 e consumem pouca energia. Por outro lado, os novos leitores portáteis OHV210 fazem uma leitura precisa de todos os códigos 1-D e 2-D comuns, até mesmo em superfícies reflexivas ou com cores diferentes. Além disso, eles apresentam uma resolução muito alta de 1,2 megapixels. A combinação de óptica dual e alta resolução possibilita a leitura, tanto de códigos grandes quanto muito pequenos, com um tamanho de módulo de apenas 0,1 mm em um dispositivo

dois trabalhadores com leitores portáteis OHV210 digitalizando pacotes no palete e na estação de carregamento

Leitura de código móvel e fixo com a Série OHV210

Os leitores portáteis da Série OHV210 podem ser usados de forma portátil ou fixa no modo de carregamento. Os dados gravados são transmitidos sem fios para a estação de carregamento por meio do Bluetooth® 5. O código de conexão rápida garante a conexão simples do leitor portátil à estação de carregamento. Dali, os dados são transferidos automaticamente para o PC desktop, smartphones ou tablets por meio da interface USB.

A estação de carregamento do leitor portátil oferece vantagens especiais durante os processos de seleção: assim que o dispositivo é conectado à estação de carregamento, o modo de detecção de movimento é automaticamente ativado. Então, os usuários podem segurar os pacotes com os códigos sob a estação de carregamento e o leitor portátil lê automaticamente os códigos através da janela de leitura na estação. Para ler códigos em outro local, os usuários podem retirar o dispositivo da estação de carregamento e prosseguir com a leitura móvel.

Devido à transmissão indutiva, nenhuma conexão mecânica é necessária para carregar o OHV210, o leitor portátil é conectado à estação de carregamento. Além disso, os dispositivos da Série OHV210 têm baterias substituíveis. O status da carga pode ser exibido ao tocar um botão.

Vision Configurator para formatação prática de strings de saída

O software de parametrização Vision Configurator simplifica ainda mais a praticidade do uso. Basta "arrastar e soltar" a string de saída para adaptá-la à entrada do sistema ERP. Isso dispensa os ajustes demorados e dispendiosos no lado ERP. Ajustes mais específicos podem ser feitos por meio da programação adicional dos leitores portáteis com JavaScript.

Além disso, os dispositivos da Série OHV210 fornecem feedback ao usuário por vibração, LED ou sinais acústicos. Isso os torna não apenas fáceis de usar, mas também versáteis para uso interno e externo devido ao grau de proteção (IP65).

Destaques da série OHV210 de leitores portáteis

  • Leitura de todos os códigos 1-D e 2-D comuns, mesmo em superfícies reflexivas
  • Bluetooth® 5 para baixo consumo de energia
  • Óptica dual e alta resolução de 1,2 megapixels para leitura de códigos pequenos e grandes com apenas um dispositivo
  • Leitura automática no modo de carregamento pela estação de carregamento com área de visualização
  • Carregamento sem contato e baterias substituíveis com indicador de carga
  • Grau de proteção (IP65)