23/02/2024Pequena, mas potente: medição precisa de distância até 60 m em espaços especialmente confinados

Sensores de distância fotoelétricos da série R200 com tecnologia de variação de pulso (Pulse Ranging)
Desde o manuseio de materiais até a indústria automotiva, há muitas aplicações diferentes que exigem medição precisa de distância em longas distâncias. Essa tarefa representa um desafio específico se o sensor não puder ocupar muito espaço devido à situação da instalação. A Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução: os novos sensores de distância fotoelétricos da série R200 integram a poderosa tecnologia de variação de pulso, ou PRT (Pulse Ranging Technology) em um gabinete padrão compacto, para resultados de medição precisos em distâncias até 60 m.
Design compacto, alta faixa de detecção
Com base em mais de 250.000 pulsos laser emitidos por segundo, a PRT proporciona medições de distância altamente precisas e confiáveis. Com essa tecnologia, o R200 atinge uma impressionante precisão de repetição de ≤ 3 mm. Como a faixa de medição dos sensores PRT, ao contrário dos sensores de triangulação, não é limitada pelo arranjo geométrico da óptica, eles podem medir grandes distâncias mesmo com seu design compacto. Por exemplo, o sensor de distância R200 oferece um alcance de detecção de 10 m ao medir diretamente objetos brancos. Por ser uma variante com refletor, o sensor chega a atingir distâncias de até 60 m, com dimensões de apenas 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Devido ao seu design especialmente compacto, o R200 com tecnologia de variação de pulso (Pulse Ranging) pode ser integrado com facilidade a projetos de máquinas confinadas. Os conectores rotativos proporcionam mais flexibilidade durante a instalação, para que até tarefas de medição exigentes possam ser resolvidas no menor dos espaços. Por exemplo, os sensores de distância são usados em sistemas de transporte, em veículos automáticos em depósitos com prateleiras altas ou em transportadores de monotrilho na produção automotiva. Não só seu desempenho, mas também seu design econômico tornam os sensores a solução ideal para uma ampla variedade de aplicações.

Com o seu design incrivelmente compacto, o R200 com PRT cabe até em pequenos veículos automáticos. Na versão com refletor, por exemplo, o sensor mede a posição final de uma fila de prateleiras a distâncias de até 60 m.
Série de sensores orientada para o futuro com IO-Link
O R200 com tecnologia de variação de pulso (Pulse Ranging) é a mais recenteadição à série R10x/R20x da Pepperl+Fuchs,que combina todos os princípios funcionais fotoelétricos em cinco gabinetes padrão. Os usuários se beneficiam, portanto, do conceito intuitivo de funcionamento e visualização, que é padronizado em toda a série. Assim como os outros sensores das séries R10x e R20x, o novo sensor de distância foi projetado tendo em mente o futuro: equipado com uma interface IO-Link padronizada na versão mais recente 1.1.3, incluindo Smart Sensor Profile, o R200 com PRT pode ser integrado com facilidade a ambientes da Indústria 4.0.
Destaques do sensor de distância fotoelétrico R200 com PRT
- Medição de distância de alta precisão até 10 m, com opção para até 60 m com refletor
- Design especialmente compacto, para maior flexibilidade onde o espaço é limitado
- Tecnologia de variação de pulso (Pulse Ranging) com uma precisão de repetição de ≤ 3 mm
- Interface IO-Link padronizada com Smart Sensor Profile para automação orientada para o futuro
- Design otimizado e econômico para máxima flexibilidade