Selecione seu país

Ir para o site global

Sensor LiDAR R2300 para aplicações de alta velocidade

Sensores LiDAR R2300, Pepperl+Fuchs

A Pepperl+Fuchs oferece um novo sensor LiDAR com uma taxa de varredura de 100 Hz, ideal para aplicações de alta velocidade. O scanner de camada única R2300 atinge essa taxa de varredura alta excepcional ao fazer a varredura em apenas uma camada. O sensor oferece a mesma combinação de alto desempenho e economia que caracteriza os scanners multicamada da série R2300. A base para isso é a Tecnologia de variação de pulso, ou PRT (Pulse Ranging Technology), desenvolvida pela Pepperl+Fuchs.

Resultados de medição confiáveis com a tecnologia de variação de pulso (Pulse Ranging)

A PRT é um avanço da tecnologia clássica de tempo de voo que oferece resultados de medição rápidos e precisos com mais de 250 mil pulsos de laser emitidos por segundo. Esse método funciona de forma confiável, mesmo em condições ambientais variáveis. A excelente resolução angular de 0,1 grau e um pequeno ponto de luz garantem alta precisão para tarefas de navegação, posicionamento e detecção. Como um sensor LiDAR econômico, o R2300 também oferece uma ótima relação preço/desempenho.

Sensor R2300 LiDAR para medições de volume de camada única em logística

Varredura em uma camada para uma taxa de varredura mais alta

Com os seus quatro planos de digitalização, a variante multicamada do R2300 é especialmente adequada para aplicações nas quais o foco se concentra em alta confiabilidade e segurança de processos, como prevenção contra colisões, detecção de paletes ou aplicações robóticas. Na variante de camada única, por outro lado, a varredura ocorre em apenas uma camada. Isso resulta em uma taxa de varredura quatro vezes maior de 100 Hz, abrindo novas aplicações na faixa de alta velocidade.

Por exemplo, o sensor LiDAR pode ser usado em transportadores com roletes com altas velocidades de transporte para determinar o volume das mercadorias transportadas durante o movimento. O sensor também é ideal para controle combinado da borda da rede e da curvatura: usando PRT, ele detecta de forma confiável a curvatura da rede. Ao mesmo tempo, a alta resolução angular permite o monitoramento preciso da posição da borda. Com uma taxa de varredura de 100 Hz, o sensor também é adequado para uso com loops de controle rápidos.

Adaptação flexível à aplicação

Todos os sensores LiDAR da série R2300 podem ser adaptados com facilidade a diferentes aplicações. Além do laser de medição, um laser piloto visível comutável integrado pode ser usado para alinhar precisamente os dispositivos sem qualquer outro auxílio. O ângulo de medição de 100 graus pode ser reduzido conforme necessário para adaptar o campo de leitura à aplicação específica. O design compacto da caixa permite fácil integração, até mesmo onde o espaço é limitado.

Destaques dos sensores LiDAR da série R2300

  • Sensores LiDAR baseados na Tecnologia de variação de pulso, ou PRT (Pulse Ranging Technology), para maior precisão e imunidade a interferências
  • Resolução angular muito boa e ponto de luz pequeno para alta precisão em aplicações de navegação, posicionamento e detecção
  • Laser piloto visível e comutável para alinhamento preciso e fácil comissionamento do sensor
  • Scanner multicamada para maior confiabilidade e economia em aplicações 3-D
  • Scanner de camada única com uma taxa de varredura de 100 Hz para detecção de objetos em aplicações de alta velocidade